Hydraulic Seals metric
(English) PDF 15812KBCatalogo online
Dai un'occhiata al nostro NUOVO E AGGIORNATO Catalogo Online dove potrai cercare le nostre guarnizioni per codice, caratteristiche e certificazioni. Richiedi una quotazione online!
GoLe applicazioni idrauliche sono impegnative per le tenute. Le tenute idrauliche non devono solo impedire la perdita del fluido dal cilindro, ma devono anche resistere a pressioni elevate, temperature estreme e ad altre forze trasversali all'interno del sistema idraulico. In tali applicazioni, le funzioni delle Tenute Idrauliche vanno al di là della semplice prevenzione della perdita del fluido.
All'interno dei sistemi idraulici é pevistauna combinazione di tenute speciali. Le tenute steloimpediscono la fuga dei fluidi dall'interno all'esterno del cilindro mentre le tenute idrauliche pistone prevengono la perdita dei fluidi dalla testa del cilindro. Ciò permette la costituzione di pressione su un lato del cilindro, permettendone lo sfilo e la retrazione. Gli anelli guida, guidano il pistone e lo stelo all'interno del cilindro idraulico, assorbendo le forze trasversali e impedendo il contatto metallo-metallo. I raschiatori raschiano lo sporco, le particelle esterne, frammenti e umidità dallo stelo nella retrazione dello stesso all'interno del cilindro, prevenendo ogni tipo di contaminazione.
Materiali innovativi per Tenute Idrauliche
Le tenute Idrauliche di Trelleborg Sealing Solutions sono la migliore soluzione di tenuta per cilindri ad elevata performance. I nostri materiali di formulazione internas, come il Turcon® a base di Politetrafluoroetilene (PTFE) o lo Zurcon®, poliuretano (PU) garantiscono durata massima e performance con minima manutenzione.
Progettazione speciale– efficienza straordinaria
Le configurazioni di soluzioni di tenuta ad elevata prestazione, per sistemi idraulici, sono solitamente complesse. La nostra gamma prodotti di Tenute Idrauliche comprende O-Ring e vari Tenute innovative progettate per applicazioni in cilindri idraulici, come Turcon® Variseal® energizzata a molla, Turcon® Stepseal®2K energizzata con O-Ring, Zurcon® U-Cup RU9 in poliuretano e molte altre.
Scopri la nostra gamma prodotti di Tenute Idrauliche per Cilindri
Trelleborg Sealing Solutions offre un'ampia gamma di Tenute per svariate applicazioni all'interno di cilindri idraulici:
Le tenute stelo e le tenute pistone prevengono la perdita di fluido dai cilindri e evitano lo sviluppo della pressione nel sistema.
Trova ulteriori dettagli sulla nostra gamma prodotti di Tenute stelo Scopri le nostre Tenute Pistone
Guide guidano il pistone e lo stelo prevenedo il contatto metallo-metallo.
Esplora la nostra ampia gamma di Guide
I Raschiatori sono Tenute che evitano che media esterni entrino nel sistema del cilindro.
Scopri ulteriori dettagli sui nostri Raschiatori
Versione stampa
torna all'inizio della pagina