Catalogo online
Dai un'occhiata al nostro NUOVO E AGGIORNATO Catalogo Online dove potrai cercare le nostre guarnizioni per codice, caratteristiche e certificazioni. Richiedi una quotazione online!
Gole tenute pistone si utilizzano in cilindri perla tenuta dei fluidi. sSi trovano all'interno del cilindro e legano l'interno dell'alesaggio impedendo al fluido di scorrere fino alla testa del cilindro. Questo permette l'aumento della pressione sul lato del pistone, facendo estendere o contrarre il cilindro
Trelleborg Sealing Solutions offre una vasta gamma di tenute pistone che permettono un controllo di fuga massimo .I nostri progetti brevettati sono conformi ai requisiti degli utilizzatori in quanto a bassa frizione, forma compatta e installazione semplice.
Le tenute pistone sono fatte con il nostro materiale
Turcon® in PTFE or
Zurcon® polyiuretano . progettati specificamente per applicazioni idrauliche, questi composti forniscono una resistenza eccezionale all'usura e straordinarie proprietà anti-estrusione. Potenzialmente compatibile con tutti i media, mostrano rendimenti incomparabili a temperature estreme.
Versione stampa
torna all'inizio della pagina