Turcon® Stepseal® V
Elemento di tenuta pistone a semplice effetto energizzato da un O-Ring, munito di canale di scarico di pressione per applicazioni dinamiche. Evita fenomeni di interpressione tra tenute montate in configurazione tandem, in tutte le condizioni di esercizio. Da installare in cave chiuse comprese le cave ISO 7425. Elevata performance di tenuta, ridotti livelli di attrito, assenza di fenomeni di stick-slip, minimo attrito di primo distacco ed elevata resistenza all'usura. Stepseal® V é preferibilmente impiegata con una tenuta pistone della gamma in Turcon® e Zurcon®.
Dettagli tecnici
| Ø Gamma | Pressione | Temperatura | Velocità |
|---|---|---|---|
| 15 – 2,700 mm | 60 MPa | -45°C +200°C | 15 m/s |
| 0.600 in – 105 in | 8,700 psi | -50°F +390°F | 50 ft/s |