Tenute standard in elastomero
La nostra gamma standard di tenute in elastomero per applicazioni igieniche comprende gli O-Ring (le tenute più utilizzate come guarnizioni flangiate per innesti di tubazioni) mentre la nostra tecnologia brevettatata FlexiMold™ permette di produrre guarnizioni giganti in un nimero pressoché infinito di diametri.
Standard O-Rings meeting challenging industry requirements
For static and slow dynamic situations, the O-Ring is the most commonly used seal, and Trelleborg Sealing Solutions can supply virtually any size. They are available to meet all international standards such as AS568B, DIN3771, BS 1806/ BS 4518, JIS B2401, NFT47-501, SMS 1586 and ISO 3601 alongside seals produced in custom dimensions. Cost-effective, our wide range of specialized elastomers means O-Ring material can be matched to the specific needs of an application.
Click here for more information on O-Rings
Dynamic Linear Seals
In prima linea per gli impieghi di tenuta destinati ai prodotti liquidi, la Trelleborg Sealing Solutions fornisce una gamma impareggiabile di guarnizioni di proprietà per applicazioni dinamiche lineari. La nostra gamma di prodotti è una delle più ampie sul mercato, in grado di rispondere alle esigenze specifiche. Oltre alle tre guarnizioni di cui sopra, la gamma di tenuta per fluidi comprende anche i prodotti Rimseal ,L-Cup®, U-Cup , VL-Seal, Double-Delta®, AQ Seal®,Wynseal®.
Turcon® MF: il materiale ideale per le applicazioni igieniche
Tutte le guarnizioni per i fluidi possono essere realizzati in materiali Turcon ® MF, che sono appositamente progettati per le applicazioni asettiche. Questi composti, con la loro conformità a tutte le principali prove e con la loro quasi totale compatibilità chimica, permettono a queste geometrie di essere pienamente utilizzate nel processo di biotrasformazione, nelle applicazioni alimentari, delle bevande e farmaceutiche.
Per saperne di più Turcon® MF
Raschiatori
Raschiatore ASW in Poliuretano bianco
Tenute Sistemi Rotanti
La soluzione di tenuta nelle applicazioni rotanti ha bisogno di impiegare prodotti specializzati. Trelleborg Sealing Solutions propone una gamma di soluzioni uniche, standard o su disegno in grado di offrire prestazioni eccezionali in sistemi rotanti molto esigenti
Turcon® MF: il materiale ideale per le applicazioni igieniche
I sistemi di tenuta per applicazioni rotative possono essere prodotti in Turcon® MF, materiale corforme a tutti gli standard più comuni. E' un materiale sviluppato in particolare per le applicazioni asettiche, applicazioni alimentari, farmaceutiche e di bioprocesso.
Per maggiori informazioni sul materiale Turcon® MF
Componenti a disegno
I progetti personalizzati forniscono la soluzione ottimale.
Per alcune applicazioni critiche, la soluzione migliore è una componente progettata su misura, in cui la conoscenza del materiale si unisce con l’alto livello di progettazione tecnica. Il portafoglio di prodotti ideati dalla Trelleborg Sealing Solutions è quasi illimitato. Questo ci permette di soddisfare il nostro obiettivo di sviluppare la soluzione ottimale per ogni applicazione, sia in termini di valore che di funzionalità. Dalle modifiche sul semplice prodotto a guarnizioni complesse.
Dalla semplice modifica del prodotto alle guarnizioni complesse
L'offerta di prodotti comprende qualsiasi cosa, da modifiche relativamente semplici su disegni di tenuta standard a diagrammi, fibra con o senza rinforzo e guarnizioni complesse. Gli elementi di tenuta possono essere legati ai propri substrati come plastica o metallo. Questi garantiscono la quasi totale integrità, riducendo al minimo il montaggio, riducendo i costi di produzione complessivi.
Coating Technology
Elastomers have a high coefficient of friction. This means they tend to stick, either to each other during automated assembly, or to mating surfaces when inserted into a housing. Coating technology improves the friction characteristics of elastomer seals, enhances wear resistance, lowers insertion forces and, thereby, supports sealing in some dynamic applications.
Ideal for automated assembly
The coating is suited for all kinds of elastomer seals, depending on their shape and size, and does not affect the seal’s natural elasticity. Its reduced friction makes it ideal in automated assembly processes. Suited for both static and low-level dynamic applications, with infrequent movement and short stroke rate, it retains its properties in repeated insertion and dismantling processes.
Applications:
- Plug-in couplings or quick-release couplings
- Seals inside valves
- Any kind of automated or manual assembly
Trelleborg Sealing Solutions Seal-Glide® Medical coating technology is suitable for use in food contact applications. Seal-Glide® characteristics are:
- Reduces assembly forces
- Prevents parts from sticking together
- Improves automatic supply
- Extends the use in dynamic applications
- Extends service life due to better wear properties and increased assembly safety
- Highly chemical resistant
- Products can be sterilized (SIP/CIP)
- Compliant with FDA 175.300 and Reg (EC) 1935/2004
FlexCoat™ FF coating for food contact applications
Trelleborg Sealing Solutions FF coating is the ideal surface treatment for food and beverage processing. Its characteristics are:
- Compliant with FDA 178.3570 (Lubricants with incidental food contact) and Reg (EC) 1935/2004
- Water based, solvent-free and transparent
- Operating temperature of -40ºC / -40ºF to 150ºC / 302ºF