Materiali
Tools & Resources
EPDM
Materiali specifici per l'industria che migliorano l'integrità
I polimeri di etileno propileno dieno (EPDM) sono eleastomeri di idrocarbuti apolari totalmente saturi. La sua struttura polimerica gli conferisce una compatibilità superiore con i fluidi e i solventi polari a temperature elevate.
I materiali offrono:
- Elevata resistenza chimica
- Ciclo di vita più lungo con solventi polari, acqua calda e vapore
- Compatibilità con i fluidi di pulitura alcalini
- Ideale per le applicazioni per prodotti caseari e con WFI (acqua per iniezione) ad alte temperature..
Le tecnologia dei materiali offre maggiori possibilità
Tutte le qualità raccomandate di EPDM vengono vulcanizzate con perossido e contengono una quantità molto bassa di ammorbidenti e di additivi. Questo riduce al minimo il percolato, dimunuendo il rischio di impurità. Vengono inoltre progettate in modo da aumentarere la loro stabilità termica, conformemente alla norma FDA 21 CFR177.2600, 3-A, USP Clase VI, la norma sulla citotossicità(USP 87), NSF51 e varie omologazioni relative all'acqua.
Ambito di applicazione:
- Si utilizza in tutte le applicazioni come materiale universale ed è adatto ai processi di pulitura e sterilizzazione.
- Le applicazioni tipiche sono le seguenti: istallazioni di riempimento e di distribuzione, dispensazione, pompe, tenute per tubazioni e flange, connettori, depositi, separatori, omogenizzatori, decantatori e scambiatori di calore.
Prodotti:
O-Ring, tenute quadrate, tenute Kantseal, guarnizioni, diaframmi, anche in versione rinforzata. L'EPDM può aderire ad altri maeriali e venire consegnato in pezzi speciali con qualsiasi disegno.
Applicazioni specifiche con EPDM:
- Guarnizioni per flange per l'accoppiamento di tubazioni
- Accoppiamenti rapidi con alta resistenza chimica
- Tenute per sistemi retrattili sistema di polverizzazione dei depositi.
NBR
FKM
FKM standard ottimizzato per ambienti con vapore
Trelleborg Sealing Solutions ha ottimizzato il rendimento della sua gamma di materiali in fluoroelastomero (FKM), adattandoli ai requisiti specifici dell'industria di processo.
I materiali possiedono:
- Ottime proprietà ad alte temperature
- Compatibilità con CIP acidi, prodotti alimentari grassi, lubrificanti per uso alimentare.
Il meriale speciale V8T41 possiede maggiore compatibilità chimica ed è in grado di funzionare in ambienti con vapore fino ad oltre 170 ºC/338 ºF.
Prodotti:
O-Ring, tenute quadrate, tenute Kantseal, tenute piatte, tenute statiche e diaframmi, anche in versione rinforzata.
L'FKM può legarsi ad altri materiali e essere consegnato in pezzi speciali adattabili a qualunque disegno.
Ambiti di applicazione:
- Specialmente adatto per quei processi dove avviene un contatto con prodotti grassi, come lubrificanti e olii o che si svolgono a dlate temperature.
- Tipiche applicazioni sono: tenute meccaniche, decantatori, separatori, pompe, depositi, valvole, scambiatori di calore e equipaggiamenti puliti mediante i sistemi CIP e SIP.
Qualità del FKM
Leggi di più su Applicazioni con FKM
Massimizziazione della produzione nei sistemi con valvole antimescola.
Isolast FFKM
Eccellente resistenza ai prodotti chimici
I materiali in perfluoroelastomero (FFKM) sono terpolimeri di monomeri nei quali tutti gli atomi di idrogeno vengono rimpiazzati dal fluoro. L'assenza molecolare dell'idrogeno fa aumentare incredibilmente sia la resistenza chimica che quella termica. Le catene molecolari gli garantiscono la possibilità di combinare la resilienza e la forza di tenuta di un elastomero con la inerzia chimica e la stabilità termica del PTFE.
Ineguagliabili caratteristiche di funzionamento
Isolast® è la gamma dei perfluoroelastomeri di Trelleborg Sealing Solutions. Offre la più vasta qualità dei prodotti progettatati per andare incontro alle richieste del mercato dei processi di trasformazione. Questi materiali, praticamente inerti, possiedono un ottimo comportamento rispetto ad una vasta gamma di agenti chimici compresi gli ossidi organici e inorganici, gli acidi, i basi, le amine, gli esteri e il vapore. Possono funzionare a ciclo continuo con temperature fino a -25 ºC/-13 ºF e 325 ºC/617 ºF.
Miglioramento dell'efficienza produttiva
Durante i test, è stato dimostrato che Isolast® possiede caratteristiche migliori rispetto a di altri tipi di elastomeri persino a quelli concorrenti sul mercato. I due modelli J9515 e J9516 vengono progettati in modo da soddisfare i criteri più stretti e sono ideali per sistemi di tenuta con fluidi di pulitura con solventi aggressivi. Contribuiscono a ridurre il tempo di manutenzione e a migliorare la produttività con l'estensione del ciclo di vita del sistema di tenuta.
Ambiti di applicazione:
Isolast® fornisce le soluzioni migliori per tenute in elastomero con agenti chimici aggressivi e le temperature estreme.
Si raccomanda per l'uso in ambienti simili a quelli dove vengono usati i materiali EPDM o FKM, ma dove sono presenti agenti particolarmente aggressivi.
Prodotti:
Isolast® può essere prodotto con un'ampia varietà di .progetti standard o "costumizzati". Abbiamo inoltre sviluppato molte soluzioni economiche e innovative che riducono il contenuto di FFKM.
Leggi su applicazioni specifiche di Isolast®:
- Superiore resistenza chimica negli accoppiamenti veloci
- Sistema aderente con valvole di sicurezza
- Tenute per sistemi di polverizzazione retrattile
Silicone
I materiali di Trelleborg Sealing Solutions offrono un rendimento maggiore
I materiali in silicone sono ideali per l'uso nei bioprocessi e nella trasformazione degli alimenti e nei prodotti farmaceutici grazie alla loro inerzia nei confronti dei batteri e delle muffe.
Trelleborg Sealing Solutions fornisce materiali che:
- hanno un'eccellente resistenza al calore, flessibilità al freddo e prprietà dielettriche.
- Sono specialmente adatti per gli ambienti ricchi di ozono e ossigeno
- Operano in intervalli di temperature da -60°C a +200°C / -76°F a +392°F
- L'energia superficiale straordinariamente bassa evita l'aderenza con altri pezzi.
- Possiedono una bassa deformazione dopo una lunga compressione
- Sono adetti all'uso in acqua calda , con grasso animale e vegetale, alcuni lubrificanti e la glicerina.
Debbono prendersi precauzioni nelle applicazioni con acidi, basi,chetoni, esteri e vapore sopra i 100°C / 212°F, dove può avvenire un processo di degradazione chimica.
I composti di silicone sono SC6L1 e S700R8.
Turcon
Elementi di tenuta dinamici e rotativi
Essenzialmente, Politetrafluoroetilene (PTFE) è compatibile con la maggioranza degli agenti chimici, per questo è il componente ideale in equipaggiamenti dove tenute possono entrare in contatto con agenti aggressivi, compresi i sistemi CIP e SIP. Particolari proprietà operative vengono ricavate dall'aggiunta di carichi e speciali tecnologie di processo
Turcon® garantisce:
- Excellent friction and self-lubricating characteristics
- Is suited to dynamic and rotating applications.
The world’s largest manufacturer of PTFE based seals
Trelleborg Sealing Solutions is the world’s largest manufacturer of seals in this type of material, and no other sealing supplier can offer such a wide range of grades. All of these are produced at our own facilities in Europe, US, South America and Asia. Turcon® is the Trelleborg Sealing Solutions brand of proprietary PTFE based compounds.
Engineered for demanding environments
With so many options, a cost-effective choice is available whatever the application. For environments where seals are not exposed to process media, compliance to approvals is not necessary. In these cases T05, T19, or T46 are the standard choice.
Turcon® MF designed for processing needs
Where compliant materials are needed, the Turcon® MF range has been formulated to meet bioprocessing, food, beverage and pharmaceutical production demands. Based on ultra-clean technology, these compounds are manufactured from high-purity PTFE grades and additives. Their smooth finish, with high gloss and low porosity, avoids the risk of contamination buildup and reduces particle shedding.
Areas of use:
- For static, reciprocating and rotary applications
- Pharmaceutical and serum production where avoidance of line stops is critical
- Mixed process streams in multipurpose equipment where seals are exposed to a variety of extremely aggressive cleaning solvents and CIP fluids
- Low and High temperature environments
Per ottenere più informazioni nell'utilizzo dei nostri materiali in Turcon®:
- Turcon® Variseal® Hi-Clean elimina le impurità nelle mcchine riempitrici
- Resistenza all'abrasione nelle macchine da caffè
HMF48
Zurcon
Zurcon®, ideale per applicazioni con movimenti alternativi e oscillanti
Zurcon® è la denominazione commerciale della gamma di materiali plastici speciali di Trelleborg Sealing Solutions. le sue proprietà di frizione fanno sì che risultino ideali per applicazioni con movimento alternativo, oscillante e rotativo molto basso dove si richiede una grande resistenza all'usura.
Zurcon® Z80
Zurcon® Z80 possiede una temperatura di funzionamento continuo compresa tra -196 ºC/-321 ºF y 80 ºC/176 ºF, che puù arrivare fino a 125 ºC/257 ºF durante brevi periodi di tempo, questi materiali sono compatibili con qualunque prodotto di pulitura che contenga acqua o sostanze alcaline e con cicli di vapore fino a 115 ºC/239 ºF.
Zurcon® Z2221
Zurcon® Z2221 è un materiale brevettato in poliuretano, specialmente progettatto per la fabbricazione di sistemi di tenuta. Il materiale dimostra una elevata resistenza all'usura, una bassa deformazione permanente e un amplio intervallo di temperaturae de funzionamento, comprese tra -30 ºC/-22 ºF e 110 ºC/230 ºF. Questo materiale conforme ai requisiti dello standard 21 CFR 177.1680, risulta adeguato per le applicazioni nel settore agroalimentare e in quelle dove si necessitano particolari caratteristiche di resistenza. E' compatibile con molti prodotti che contengono acqua e con sostanze alcaline e cicli di vapore fino a 115 ºC/239 ºF.