Stampa Chiudi

Agroalimatare & Farmeceutica

Agroalimatare & Farmeceutica

Il silicone intrisencamente inerte ai batteri, muffe e funghi

I materiali di Trelleborg Sealing Solutions offrono un rendimento maggiore

I materiali in silicone sono ideali per l'uso nei bioprocessi e nella trasformazione degli alimenti e nei prodotti farmaceutici grazie alla loro inerzia nei confronti dei batteri e delle muffe.

Trelleborg Sealing Solutions fornisce materiali che:

  • hanno un'eccellente resistenza al calore, flessibilità al freddo e prprietà dielettriche.
  • Sono specialmente adatti per gli ambienti ricchi di ozono e ossigeno
  • Operano in intervalli di temperature da -60°C a +200°C / -76°F a +392°F
  • L'energia superficiale straordinariamente bassa evita l'aderenza con altri pezzi.
  • Possiedono una bassa deformazione dopo una lunga compressione
  • Sono adetti all'uso in acqua calda , con grasso animale e vegetale, alcuni lubrificanti e la glicerina.

Debbono prendersi precauzioni nelle applicazioni con acidi, basi,chetoni, esteri e vapore sopra i 100°C / 212°F, dove può avvenire un processo di degradazione chimica.

I composti di silicone sono SC6L1 e S700R8.