tetrapak_bottom_forming
tetrapak_bottom_forming

Descrizione dei materiali

Il rispetto degli standard e la pulizia sono sovrani

Gli ambiti di applicazione dei sistemi di tenuta nei settori agroalimentare e farmaceutico sono generalmente i più esigenti di tutti. Falle nelle tenute possono causare una potenziale contaminazione o interruzioni della linea. I materiali, siano essi plastiche o elestomeri, devono far fronte a una grande quantità di agenti chimici di processo durante il CIP (Pulizia sul posto) e il SIP (Sterilizzazione sul posto). Devono inoltre essere conformi a un numero crescente di norme e regolamentazioni nazionali e internazionali come gli standard FDA, 3-A, NSF e USP.

Materiali progettati per applicazioni esigenti

Forti di un'esperienza di vari decenni durante i quali abbiamo lavorato con importanti produttori di equipaggiamenti e con consumatori da tutto il mondo, abbiamo sviluppato una vasta gamma di materiali tagliati su misura. Al fine di assicurare alti rendimenti di tenuta, Trelleborg Sealing Solutions ha investito massicciamente nella ricerca per assicurare alte performance di tenuta in ogni settore di applicazione. La gamma di materiali risultanti va dagli elastomeri standard fino a vari materiali brevettatti come l'FFKM Isolast® e il Turcon® e alla nostra gamma di composti in PTFE.

Scarica la TAVOLA DI COMPARAZIONE DEI MATERIALI(PDF, 52 KB)

Compatibilità con gli standard più diffusi

I materiali proposti da Trelleborg Sealing Solution sono conformi a tutti gli standard più diffusi relativi a ciscun tipo di mescola, come gli standard FDA 21 CFR 177.1550 per plastiche fluorocarbonate, l'FDA 21 CFR 177.2600 per elastomeri, 3-A, USP Class VI, e all' NSF, (USP 87) per la citotossicità.

I materiali principali sono:


Maggiori dettagli in sealing in CIP & SIP

Maggiori informazioni su certificazioni

Assenza di ingredienti di derivazione animale


Gli ingredianti derivati da animali (ADI) possono causare la BSE e dovrebbero pertanto essere evitati in materiali che possono entrare in contatto con alimenti per il consumo umano. I normali sistemi di tenuta possono contenere ADI. Trelleborg Sealing Solutions ha pertanto controllato l'intera gamma di composti al fine di poter offrire una vasta selezione di materiali non derivanti da animali.