Stampa Chiudi

Agroalimatare & Farmeceutica

Agroalimatare & Farmeceutica

Isolast® FFKM: la soluzione definitiva per le tenute in elastomero

Eccellente resistenza ai prodotti chimici


I materiali in perfluoroelastomero (FFKM) sono terpolimeri di monomeri nei quali tutti gli atomi di idrogeno vengono rimpiazzati dal fluoro. L'assenza molecolare dell'idrogeno fa aumentare incredibilmente sia la resistenza chimica che quella termica. Le catene molecolari gli garantiscono la possibilità di combinare la resilienza e la forza di tenuta di un elastomero con la inerzia chimica e la stabilità termica del PTFE.

Ineguagliabili caratteristiche di funzionamento


Isolast® è la gamma dei perfluoroelastomeri di Trelleborg Sealing Solutions. Offre la più vasta qualità dei prodotti progettatati per andare incontro alle richieste del mercato dei processi di trasformazione. Questi materiali, praticamente inerti, possiedono un ottimo comportamento rispetto ad una vasta gamma di agenti chimici compresi gli ossidi organici e inorganici, gli acidi, i basi, le amine, gli esteri e il vapore. Possono funzionare a ciclo continuo con temperature fino a -25 ºC/-13 ºF e 325 ºC/617 ºF.

Miglioramento dell'efficienza produttiva


Durante i test, è stato dimostrato che Isolast® possiede caratteristiche migliori rispetto a di altri tipi di elastomeri persino a quelli concorrenti sul mercato. I due modelli J9515 e J9516 vengono progettati in modo da soddisfare i criteri più stretti e sono ideali per sistemi di tenuta con fluidi di pulitura con solventi aggressivi. Contribuiscono a ridurre il tempo di manutenzione e a migliorare la produttività con l'estensione del ciclo di vita del sistema di tenuta.

Ambiti di applicazione:

Isolast® fornisce le soluzioni migliori per tenute in elastomero con agenti chimici aggressivi e le temperature estreme.

Si raccomanda per l'uso in ambienti simili a quelli dove vengono usati i materiali EPDM o FKM, ma dove sono presenti agenti particolarmente aggressivi.

Prodotti:

Isolast® può essere prodotto con un'ampia varietà di .progetti standard o "costumizzati". Abbiamo inoltre sviluppato molte soluzioni economiche e innovative che riducono il contenuto di FFKM.

Caratteristiche del perfluoroelastomero Isolast®
J9515 y J9516• Offrono la massima resistenza chimica, simile al PTFE
• Disponibili in colore bianco e nero e conformi alle principali omologazioni
• Risultano adatti per realizzare applicazioni prolungate in ambienti ostili, alla presenza simultanea di temperature elevate e fluidi aggressivi, come le soluzioni caustiche e i solventi polari
J9503• Posside una resistenza chimica ineguagliabile
J9505 y J9501• I modelli bianchi sono particolarmente adatti con i materiali estremamente ossidanti
• Il Compoasto J9501 è leggermente più duro del J9505
J8325• Materiale eccellente per applicazioni ad alta temperatura (fino a 325°C / 617°F)
J9512• Risulta ideale per l'uso con applicazioni ad alta temperatura e con acidi concentrati

Leggi su applicazioni specifiche di Isolast®: