Catalogo online
Dai un'occhiata al nostro NUOVO E AGGIORNATO Catalogo Online dove potrai cercare le nostre guarnizioni per codice, caratteristiche e certificazioni. Richiedi una quotazione online!
GoAgenti chimici aggressivi accorciano il ciclo di vita delle tenute
CIP (Pulitura sul posto) e SIP (Sterilizazione sul posto) rappresentano attualmente i migliori sistemi di pulitura. Essi assicurano sicurezza e efficienza, prevengono la contaminazione tossica dei prodotti e minimizzano la ricontaminazione del processo. Le loro formule chimiche complesse possono causare velocemente severi danni alle tenute elastomeriche, specialmente con applicazioni con carichi e pressioni. Con le alte temperature e la sterilizzazione al vapore, che arriva fino 150°C / 302°F, tale deterioramento viene intensificato.
Clicca qui per vedere i nostri dati CIP
Clicca qui per leggere di più su Ricerca e Sviluppo
Soluzioni economiche conformi agli standard normativi
Testare la soluzione di tenuta con il sistema degli agenti esterni e chimici fa sì che venga massimizzato l'intervallo tra la manutenzione pianificata e la resa della produzione. In base alle vostre richieste specifiche, siamo in grado di fornirvi soluzioni economiche conformi a tutti i maggiori standard normativi, nonché provate su tutti i regimi di pulitura conosciuti e aggressivi.
Scegli tra i seguenti tipi di materiale:
- EPDM basati su materiali per sistemi di tenuta progettati per la tecnologia asettica.
- Eccellenti performance da un'ampia gamma di materiali FKM
- Range avanzato di Fluoroelastomeri Resifluor™ 500
- Materiali Isolast® Perfluoroelastomeri combinano l'elasticità di un elastomero con la compatibilità con quasi tutti gli agenti chimici più comuni
- I materiali di tenuta Turcon® combinano la quasi totale compatibilità con gli agenti chimici con caratteristiche di frizione uniche.
Versione stampa
torna all'inizio della pagina