Stampa Chiudi

Ricerca & Sviluppo

Ricerca & Sviluppo

Banco Prova Raschiatori

Test devono determinare la capacità dei raschiatori di impedire che polvere / sporco, che in certe condizioni aggrediscano dall'esterno, si infiltrino nel sistema idraulico. Le particelle esterne che sono entrate nel sistema sono raccolte nei contenitori di plexiglass che si possono vedere al centro dell'illustrazione. L'olio contenuto in questi contenitori è analizzato / esaminato per studiare queste impurità.

Dati Tecnici


  • DIAMETRO STELO 0 - 50 mm
  • VELOCITA' STELO 0 - 0.5 mm/s
  • FLUIDO TEST HLP46 + Arizona Dust
  • PRESSIONE 0 - 5 MPa
  • CORSA 200 mm
  • DEFLESSIONE STELO 0 - 0.5 mm
  • TEMPERATURA OLIO 25 - 50 °C


Parametri Misurati


  • DIMENSIONI E QUANTITA' DELLE PARTICELLE
  • DEFLESSIONE DELLO STELO
  • PRESSIONE