Banco Prova Trazione
Generale: Banco prova per la determinazione dei valori di carico di rottura o elongazione di campioni di specifici materiali, caratterizzati da particolari valori di elongazione e stress.
Potrebbe anche essere usato, per esempio, per determinare le forze di frizione esistenti sulla superficie di contatto fra guarnizione e cilindro (i cilindri non sono funzionanti durante questo test).
Dati Tecnici
- VELOCITA' STELO 0 - 0,1 m/s
- PRESSIONE 0 - 50 MPa
- CORSA 500 mm
- FORZA DI SMORZAMENTO 10 kN
Parametri Misurati
- FRIZIONE
- CORSA
- VELOCITA' STELO