Stampa Chiudi

Ricerca & Sviluppo

Ricerca & Sviluppo

Banco Prova Tenute Stelo

Ulteriore banco prova per studio delle tenute stelo. Non ci sono comunque camere di test permanenti installate, le guarnizioni possono essere testate praticamente in qualunque tipo di cilindro fornito dal cliente. L'attuazione del cilindro di test è anche effettuata per mezzo di un cilindro guida centrale.

Dati Tecnici


  • DIAMETRO STELO 17 - 50 mm
  • VELOCITA' STELO 0.001 - 0.4 m/s
  • FLUIDO TEST HLP46
  • PRESSIONE 0 - 20 MPa
  • CORSA 0 - 250 mm
  • TEMPERATURA OLIO 25 - 80 °C

Parametri Misurati


  • PERDITA
  • FRIZIONE
  • PRESSIONE
  • VELOCITA' STELO
  • TEMPERATURA OLIO
  • CORSA
  • LUNGHEZZA