Test Durata Paraolio
Il banco prova è composto da 2 x 4 camere progettate per contenere un massimo di 16 paraoli. Questo banco prova deve valutare la prestazione del componente sotto l'influenza della temperatura, della frequenza di rotazione e di altri parametri, ed anche dell'inclinazione / oscillazione del sistema completo etc..
Dati Tecnici
- Diametro Albero 20- 80 mm
- VELOCITA' ROTAZIONE 8.000 /16.000 rpm
- FLUIDO TEST HLP46
- PRESSIONE 0 - 5 MPa
- TEMPERATURA OLIO 25 - 80 (120) °C
Parametri Misurati
- PERDITE
- PRESSIONE
- TEMPERATURA OLIO
- TEMPERATURA SUPERFICIALE
- FREQUENZA