Stampa Chiudi

Ricerca & Sviluppo

Ricerca & Sviluppo

Test a Bassa Temperatura

La camera di prova è progettata per contenere un cilindro idraulico completo. Lo scopo è esaminare gli effetti delle basse temperature sul funzionamento di un cilindro e delle guarnizioni su esso montate.

Dati Tecnici


  • DIAMETRO STELO 36 e 40 mm
  • VELOCITA' STELO 0 - 0.2 m/s
  • FLUIDO TEST AEROSHELL FLUID 4
  • PRESSIONE 0 - 15 MPa
  • TEMPERATURA OLIO -25° °C
  • DISASSAMENTO fino a 0.3 mm


Parametri Misurati


  • PERDITA
  • PRESSIONE
  • VELOCITA' STELO
  • TEMPERATURA OLIO
  • NUMERO DI CICLI

Login

Seguici