Catalogo online
Dai un'occhiata al nostro NUOVO E AGGIORNATO Catalogo Online dove potrai cercare le nostre guarnizioni per codice, caratteristiche e certificazioni. Richiedi una quotazione online!
Go
Test speciali devono simulare i fattori che hanno più influenza su uno shock absorber nel corso del funzionamento sotto stress. Lo shock absorber installato è sollecitato con diverse frequenze sovrapposte. Quindi, il comportamento delle tenute può essere analizzato per la durata del ciclo prova specificato dal cliente.
Dati Tecnici
- DIAMETRO STELO 0 - 50 mm
- VELOCITA' STELO 0,002 - 4.0 m/s
- FLUIDO TEST HLP46 , automotive fluids
- CORSA 200 mm
- TEMPERATURA OLIO 25 - 110 °C
- FORZA AMMORTIZZAMENTO 25 kN
Parametri Misurati
- PERDITA
- ATTRITO
- PRESSIONE
- TEMPERATURA OLIO
- CORSA
- VELOCITA'
- FORZA AMMORTIZZAMENTO
Versione stampa
torna all'inizio della pagina