Catalogo online
Dai un'occhiata al nostro NUOVO E AGGIORNATO Catalogo Online dove potrai cercare le nostre guarnizioni per codice, caratteristiche e certificazioni. Richiedi una quotazione online!
Go- Luogo: Ersmark, vicino la città di Skelleftea, Svezia
- Iniziò nel 1932 con la produzione di scarpe e guanti rivestiti di gomma come Skega AB
- Introdusse la prima gamma di O-Ring di elevata qualità nel 1948, usati sino ad allora dall'aviazione svedese
- Fornitore di fama mondiale di O-Ring e tenute statiche
- 230 dipendenti
Materiali
- FKM (GFLT, GLT), Resifluor™ 400
- EPDM
- NBR (including "Polar")
- HNBR
- Q
- VMQ
- CR
- Zurcon® (Z20, Z22, Z24, Z30)
Strutture
- Moderne macchine di produzione con sistemi avanzati di controllo
- Industria leader nei processi nonché nelle soluzioni eco-compatibili
- Vasto supporto tecnico, test e capacità di laboratorio
- 3D modeling e analisi degli elementi finiti
- Il supporto dei Key account ed il sistema di priorità offre risposta rapida e consegna flessibile
- Lavora con gli standard internazionali ISO/TS 16949 e ISO 14001
Versione stampa
torna all'inizio della pagina