seals R&D - trelleborg sealing solutions
seals R&D - trelleborg sealing solutions

Trelleborg Sealing Solutions Helsingør (Denmark)

  • Luogo: Helsingør, Denmark
  • leader mondiale nella produzione di Politetrafluoroetilene (PTFE) basato su tenute e cuscinetti
  • Fabbrica fondata come W.S. Shamban Europa a Helsingør in Danimarca in 1965
  • Circa 350 dipendenti

Location Trelleborg Sealing Solutions Helsingør
Trelleborg Sealing Solutions Scraper

Prodotti


Tenute pistone, tenute stelo, tenute per apllicazioni rotanti, raschiatori, boccole etc:

  • Stepseal® 2K
  • Stepseal® V
  • Glyd Ring® T
  • Roto Glyd Ring®
  • Excluder®
  • AQ Seal®
  • Double Delta®
  • VL Seal®
  • Slydring®
  • Slydway®

Trelleborg Sealing Solutions manufacturing

Materiali


  • Turcon® composti di tenuta straordinari basati su PTFE
  • Turcite® altamente wear-resistant, sostegni low-friction basati su PTFE per low duty
  • Zurcon® composti in poliuretano (PU) progettati e sviluppati

Trelleborg Sealing Solutions Laboratory

Strutture


  • R&D laboratorio dei materiali
  • Stabilimento di mistura di materiali PTFE
  • Equippaggiato con la più moderna tecnologia
  • Equipaggiamento State-of-the-art con CAD e 3D modeling, processi controllati con PLC, equipaggiamento completamente automatizzato
  • Sistema di macchinari flessibili per rapidi cambiamenti

Qualità, Ambiente e salute & Sicurezza


Nato con i più alti standard di qualità e certificato ai sensi di

  • ISO 9001
  • QS-9000
  • ISO/TS 16949
  • ISO 14001 and
  • OHSAS 18001