Home  
           You are here: Société / R & D / Tests / Racleur    
TSS France
TSS Mission + Vision
R & D
 Polyuréthane
 Laboratoire polymères
 PTFE
 Dévelop. produits
 Tests
 
Racleur
  
Automobile
  
Basses températures
  
Radial Oil Seal
  
Joints rotatifs
  
Joints de tige
  
Elongation
Gestion de la Qualité
Management
La Division TSS
Implantations

Catalogue électronique - Recherche sur plus de 100000 produits et demande de cotation en ligne




Test déterminant l'efficacité d'un racleur à la poussière et à la pollution contenue à l'extérieur du système hydraulique. Les particules étrangères s'introduisant dans le système sont collectées dans une éprouvette en plexiglass (voir le centre de la photo ci-dessous) . L'huile polluée par les particules de pollution introduite dans le système est alors analysée au moyen d'un compteur de particules et d'un microscope.


Caractéristiques du banc de test

  • Diamètre de tige de 0 à 50 mm
  • Vitesse de tige de 0 à 0.5 mm/s
  • Fluide HLP46 + polluant A.C.F.T.D
  • Pression de 0 à 5 MPa
  • Longueur de course jusqu'à 200 mm
  • Déformation de tige de 0 à 0.5 mm
  • Température de l'huile de 25 à 50 °C

Mesures effectuées

  • Dimension et répartition granulométrique des particules
  • Déformation de la tige
  • Pression

 
Nom de connection

 

Mot de passe


 
Enregistrement nouvel adhérent
Avantages de l'enregistrement
Mot de passe oublié?