O-Ring Catalog metric version (English)
PDF 3870KBCatalogue électronique
Vérifiez notre catalogue électronique. Nouveau et amélioré vous pouvez rechercher des joints par le numéro d'article, les propriétés ou les approbations. Soumettez une demande d'offre en ligne.
GoLa nouvelle version de ce logiciel ne calcule non seulement des dimensions de joint torique, mais recommande également les grandeurs et des numéros d'article TSS.
Rapide et facile à utiliser, ce logiciel innovateur permettra de calculer des dimensions de joint torique en écrivant simplement des caractéristiques d'installation pour votre application. En outre, cette nouvelle version de Trelleborg Sealing Solutions recommande les grandeurs de joint torique et les numéros de la pièce correspondants, ainsi vous savez exactement quelle pièce vous avez besoin.
Les nouveaux fonctions de mise à jour du logiciel:
- Bouton de recherche rapide des joint torique - cette fonction innovatrice peut effectuer un calcul en moins de 10 secondes. Après avoir écrit le diamètre, vous recevrez une recommandation de joint conformément à DIN 3601-1 et le logement de joint est calculé conformément aux recommandations de DIN 3601-2.
- Bouton de recherche des O-Ring - ce dispositif offre le choix des diamètres nominaux de joint torique selon normes nationales/internationales suivantes : DIN 3601-1, AS568C (Etats-Unis), JIS B 2401 (le Japon) NFT 47-501 (France), SMS 1586 (Suède)
- Plus de préréglé des ajustements selon OIN 286-2 sont disponible
- Plus de préréglé des groupes matériels sont disponibles
- Nouvelles tolérances de joint torique selon la classe B de DIN 3601-1
- Nouvelle équation pour le calcul de la réduction de coupe transversale de joint torique provoquée par l'élongation du diamètre intérieur de joint torique
En outre, notre calculatrice de joint torique continue à offrir les fonctions suivantes
- Le programme concerne les différents types d'installation : étanchéité axiale, étanchéité radiale.
- Le programme propose des valeurs présélectionnées incluant des recommandations appropriées en complément des valeurs indiquées par l'utilisateur. Les dimensions respectives sont mises en valeur dans le dessin.
- Vous pouvez ajouter vos propres commentaires, tel que nom du client ou information spécifique au projet.
- Les calculs, données et dessins peuvent être facilement sauvegardés dans l'application, imprimés sous format PDF ou envoyés par émail.
- Des messages d'erreur apparaissent en cas d'erreurs d'entrée ou d'écarts par rapport à nos recommandations.
- Les températures en service en relation avec les groupes d'élastomère prédéfinis prennent en compte les modifications potentielles de section transversale du joint. Le coefficient d'expansion thermale peut être soit pré-indiqué soit rentré séparément.
- Les recommandations en rapport avec les résultats de calcul peuvent être obtenues en cliquant sur les boutons.
Votre avis nous intéresse
Nous espérons que ce programme a répondu à vos attentes. Nous aimerions recevoir vos commentaires (merci de les envoyer en anglais):
Votre avis!
Version imprimable
Haut de page