Easy to use, when a user enters installation specifications into the “O-Ring Calculator” app such as the bore or rod/shaft diameter, the app quickly calculates O-Ring and housing dimensions in both metric and inch. In addition, the app recommends O-Ring sizes according to ISO 3601, so you know exactly which part you need. The app also incorporates an O-Ring quick search facility that allows you to find O-Ring dimensions according to various international standards.
The "O-Ring Calculator" app is available in English and German free of charge from iTunes or via the Apple App Store on the iPhone and iPod Touch (search for ‘Trelleborg O-Ring.‘)
Link to O-Ring app
Catalogue électronique
Vérifiez notre catalogue électronique. Nouveau et amélioré vous pouvez rechercher des joints par le numéro d'article, les propriétés ou les approbations. Soumettez une demande d'offre en ligne.
Go
Trelleborg Sealing Solutions propose une gamme innovante d'outils et de services pour les applications mobiles. Cela comprend un « convertisseur d’unité et de dureté » et un « calculateur de tolérances et d’ajustements ISO ».
Comment utiliser:
Il suffit de cliquer sur l'icône « code QR » et de numériser l'image avec votre appareil mobile.
Un lecteur de code QR peut également facilement être trouvé dans votre app-store en recherchant « scanner QR ».
Vous serez directement transmis dans la zone de téléchargement sur iTunes.
Le « Convertisseur d'unité et de dureté » est intuitif et très facile à utiliser. En sélectionnant simplement l’unité de mesure et en entrant la valeur à convertir, le logiciel propose une large gamme d'unités scientifiques pour chaque dimension. Pour la conversion de dureté, l'utilisateur sélectionne dans la table des matières le matériau approprié et y indique une valeur, l'entrée peut être convertie en d'autres échelles de dureté.
Elle est disponible en anglais et en allemand gratuitement à partir d'iTunes ou via l'Apple App Store sur l'iPhone et l'iPod Touch. Elle peut facilement être trouvée en recherchant : « Trelleborg Converter » ou « Trelleborg Einheiten » en allemand.
Lien vers l'application de convertissiond d'unité et de dureté
Le « Calculateur de tolérances et d’ajustements ISO » est intuitif et très facile à utiliser, et cette version actualisée donne encore plus de souplesse d'utilisation. En entrant le diamètre nominal voulu, les utilisateurs doivent simplement sélectionner les classes de tolérance pour l'alésage et l'arbre. L'application fournit alors la définition des ajustements ISO complets avec toutes les valeurs pertinentes, y compris le type d'ajustement. Les tolérances sont indiquées pour les classes les plus couramment utilisés, et des graphiques pratiques illustrent ces classes sur les alésages et arbres.
Destinée aux ingénieurs, elle fournit des résultats basés sur la norme ISO 286 : Système ISO de tolérances et d'ajustements. Elle est disponible gratuitement à partir d'iTunes ou via l'Apple App Store sur l'iPhone et l'iPod Touch (recherche par : « Trelleborg ISO Fits. »)
Lien vers l'application de calcul des tolérances et ajustements ISO
Le site pour téléphone mobile permet à l'utilisateur un accès instantané aux fonctionnalités principales du site web de Trelleborg Sealing Solutions.
Vous pouvez y trouver rapidement des informations telles que les faits et chiffres, la gamme de produits, regarder nos films et rester en contact avec nous via le formulaire.
Pour cela, il suffit de scanner le code QR.
Version imprimable
Haut de page