Catalogue électronique
Vérifiez notre catalogue électronique. Nouveau et amélioré vous pouvez rechercher des joints par le numéro d'article, les propriétés ou les approbations. Soumettez une demande d'offre en ligne.
GoTurcon ®
Les matériaux Turcon® sont des thermoplastiques hautes performances, utilisés principalement sous forme de joints d’Etanchéité. Ils sont caractérisés par un excellent coefficient de frottement permettant une diminution des perte d’énergie; une absence de stick-slip garantissant un positionnement et un contrôle optima; une usure minime entrainant une durée de vie de l’Etanchéité améliorée; une très bonne compatibilité chimique.
Turcite ®
Les matériaux Turcite® sont des matériaux hautes performances, utilisés principalement sous forme d’éléments de guidage : bandes linéaires et segments. Ils sont caractérisés par :
un excellent coefficient de frottement permettant une diminution des pertes d’énergie; une absence de stick-slip garantissant un positionnement et un contrôle optima, une forte résistance aux charges spécifiques; une usure minime garantissant une longue durée de vie du guidage; une très bonne compatibilité chimique, une durée de stockage illimitée.
HiMod ®
Les matériaux HiMod® sont des thermoplastiques hautes performances. Différentes qualités sont disponibles pour améliorer les propriétés mécaniques, chimiques, électriques. ils sont utilisés pour optimiser les caractéristiques à la charge et à l’extrusion des systèmes d’Etanchéité et de Guidage.
Zurcon ®
Les matériaux Zurcon® sont des polymères hautes performances développés pour répondre à des conditions de service spécifiques d’Etanchéité et de Guidage. Les matériaux sont disponibles dans une grande variété de matières, d’additifs et de duretés pour optimiser la compatibilité et la performance des éléments d’Etanchéité et de Guidage, face au nombre sans cesse croissant de fluides industriels. Particulièrement intéressante, la gamme de matériaux polyuréthanes Zurcon® injectés et usinés, élaborés spécialement pour répondre aux contraintes rigoureuses des systèmes d’Etanchéité hydrauliques et pneumatiques.
Leurs caractéristiques : une bonne résistance mécanique ainsi qu’une bonne tenue à l’usure et à l'arrachement .
Isolast ®
Elastomère perfluoré garant de l’Etanchéité dans les environnements chimiques et thermiques les plus hostiles. De nouveaux grades permettent son utilisation avec des températures de plus de 300°C tout en offrant la meilleure résistance chimique de tous les élastomères haute température. Un grade FDA est également disponible.
Orkot ®
Orkot® est un matériau composite synthétique dépourvu d’amiante pour utilisation sous forme de segments ou de pièces de guidage linéaires, axiaux, et rotatifs.
Ses caractéristiques : très forte résistance à la charge, excellentes performances lors de fonctionnement à sec ou de lubrification limitée. Disponible sous forme de pièces usinées, bagues pré-formées, segments et plaques. Pièces usinées selon les spécifications/plans de nos clients.
Autres matériaux
Outre les matériaux brevetés présentés ci-dessus, Trelleborg Sealing Solutions dispose d’une large gamme d'élastomères et de thermoplastiques, y compris PTFE vierge ou chargé, PCTFE, EFTE, polyuréthanes, polyester élastomère, nitriles, silicones et élastomères fluorés et perfluorés permettant d’assurer l’Etanchéité à la quasi-totalité des fluides liquides et gazeux.
Dans chaque type de matériaux, différents mélanges et duretés sont disponibles afin de répondre aux besoins spécifiques des applications, telles que les homologations FDA, WRC, ACS et autres certifications.
Trelleborg Sealing Solutions maintient sa position de leader dans la technologie de l’Etanchéité et du Guidage grâce à un développement continu des matériaux de base et du design de ses joints.
Version imprimable
Haut de page