La fin des micro-fuites : Le joint plat Rubore®
The end of micro-leakage: Rubore®Flat Seal
Un seul joint peut-il être stable et souple en même temps?
Regardez notre joint plat Rubore®, estampillé avec une couche de caoutchouc doux vulcanisé sur une géométrie complexe. Il est idéal pour une utilisation en rapport direct avec une force de serrage
Applications:
- Raccordements
- Pompes
- Transmissions automatiques
- Moteurs électriques
Sûr et efficace: Le joint de structure Rubore®
Safe and effective: Rubore® Frame Seal
A quoi la solution d’étanchéité parfaite pour les unités de contrôle et de composants électroniques ressemblerait-elle?
Regarder les joints de structures Rubore® produits avec la technologie brevetée d'estampage pour créer un joint épais avec une géométrie étroite pour une bonne compression.
Proche de la perfection : Le joint embouti Rubore®
Rubore® Cap Seal
Optimize the assembly process with the innovative Rubore® Cap Seal
How do you safely and reliably close mounting bores in camshaft housings?
Without the need of adhesives and sealants in the assembly process, Rubore® Cap Seals offer a considerable cost and time saving potential, as well as an enhanced sealing performance compared to conventional sealing caps. Read the flyer to find out more
Deux en un : Le joint de protection Rubore®
Two in one: Rubore® Cover Seal
Vous recherchez une solution intelligente pour les boîtiers des unités de contrôle électroniques ou pour des capteurs?
Le joint de protection Rubore®, avec son couvercle embouti et son joint intégré pourrait être la solution parfaite pour vous. En raison de la faiblesse des forces de montage, il est facile à assembler et la lèvre d'étanchéité est positionnée de manière précise à chaque fois.