Catalogue électronique

E-Catalog

Vérifiez notre catalogue électronique. Nouveau et amélioré vous pouvez rechercher des joints par le numéro d'article, les propriétés ou les approbations. Soumettez une demande d'offre en ligne.

Go
no-flash rotary and shaft seals
no-flash rotary and shaft seals

Joints rotatifs

Les joints rotatifs sont installés dans des composants rotatifs ou oscillants pour garder à l’intérieur de fluide de lubrification qui est requis pour le fonctionnement à long terme de ces dispositifs. Les configurations d’étanchéité doivent empêcher toute fuite, mais aussi toute pénétration de boue et d’eau.

Trelleborg Sealing Solutions propose une gamme de joints spécialisés qui ont des performances exceptionnelles dans ces applications. Ils comprennent nos propres joints d’étanchéité à lèvre pour arbre tournant « meilleurs de la classe » Turcon® Varilip® PDR et les Joints radiaux à huile de haute qualité.

Un certain nombre de modèles de joints rotatifs sont fabriqués dans notre matériau Turcon® à base de PTFE ou en polyuréthanne Zurcon®. Convenant parfaitement pour des situations rotatives, ils manifestent d’excellentes propriétés de réduction du frottement alliée à une résistance à l’usure hors pair.

Axial Oil Seal Applications de base pour roulements
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - active Helix - not active Static - not active
Joint GAMMA Applications hydrauliques mobiles, Transmission de puissance
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
Joints cassette STEFA Système 500/3000/5000 Applications hydrauliques mobiles, Machines BTP
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
Radial Oil Seal Applications mécaniques en général, Applications générales
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active
Turcon® Roto Glyd Ring® Applications hydrauliques, Applications générales, Applications rotatives
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active
Turcon® Roto VL Seal® hydraulics, general rotary machine construction, swivels and rotary connections
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active
Turcon® Roto Variseal® Applications mécaniques en général, Industrie chimique conditions sévères
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active
V-Ring® Applications générales, Applications mécaniques en général
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - not active Static - not active
Zurcon® Roto Glyd Ring® S machine tools, rotary connections, oscillating movements
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - not active Helix - not active Static - not active

Sélecteur de pays

Catalogues

Joints rotatifs

Cliquez pour ouvrir

Rotary Seals

(English) PDF 4423KB

旋转密封

(CN Simplified) PDF 9403KB

Těsnění rotačních pohybů

(Czech) PDF 2017KB

Rotationsdichtungen

(Deutsch) PDF 4953KB

ロータリーシール

(Japanese) PDF 1142KB

Uszczelnienia ruchu obrotowego

(Polish) PDF 9753KB

Juntas Rotativas

(Español) PDF 3371KB

Suivez-nous