Catalogue électronique

E-Catalog

Vérifiez notre catalogue électronique. Nouveau et amélioré vous pouvez rechercher des joints par le numéro d'article, les propriétés ou les approbations. Soumettez une demande d'offre en ligne.

Go
no-flash o-rings
no-flash o-rings

Joint torique en PTFE

Pour applications axiales-statiques sur brides et couvercles. Avantages : chimiquement neutre, résiste à presque tous les fluides agressifs et aux températures élevées. Existe dans toutes les dimensions.

Catalogue électronique (metric) Catalogue électronique (inch)

Gamme d'Application
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active

Détails techniques

Ø RangeStatic PressureTemp RangeVelocity
0.5 - 1000 mm40 MPa-200°C +260°C-
.020˝ - 39˝5800 psi-325°F +500°F-

Sélecteur de pays

Catalogues

Joints toriques Métrique

Cliquez pour ouvrir

Joints toriques

(Français) PDF 2327KB

O-Rings & Back-up Rings metric

(English) PDF 3870KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 6039KB

O-kroužky

(Czech) PDF 1224KB

O-Ring

(Deutsch) PDF 1725KB

O-Ringi

(Polish) PDF 10305KB

Juntas Tóricas

(Español) PDF 2457KB

Joints toriques Inch

Cliquez pour ouvrir

O-Ring Inch

(English) PDF 1911KB

CAO - Téléchargements

CAD – Service

Uniquement pour membres inscrits Login Inscription

Suivez-nous