Catalogue électronique

E-Catalog

Vérifiez notre catalogue électronique. Nouveau et amélioré vous pouvez rechercher des joints par le numéro d'article, les propriétés ou les approbations. Soumettez une demande d'offre en ligne.

Go
no-flash o-rings
no-flash o-rings

Joint torique

Joint d'étanchéité double effet pour applications statiques et dynamiques. Existe dans de très nombreux mélanges, nitrile (NBR), élastomère fluoré (FKM), ethylène-propylène (EPDM), chloroprène (CR), silicone (VMQ, PVMQ), silicone fluoré (FVMQ). Le polyuréthane est disponible en 70 et 90 shore A, très résistant à l'usure et à l'abrasion avec faible coefficient de frottement. Conformités ISO 3601, AS 568A, BS 1806, BS 4518 et autres standards reconnus.

Catalogue électronique (metric) Catalogue électronique (inch)

Gamme d'Application
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active

Détails techniques

Ø RangeStatic PressureTemp RangeVelocity
de 0.5 mm200 MPa-60°C +200°C0.5 m/s
de .020˝29000 psi-75°F +390°F1.6 ft/s

Sélecteur de pays

Catalogues

Joints toriques Métrique

Cliquez pour ouvrir

Joints toriques

(Français) PDF 2327KB

O-Rings & Back-up Rings metric

(English) PDF 3870KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 6039KB

O-kroužky

(Czech) PDF 1224KB

O-Ring

(Deutsch) PDF 1725KB

O-Ringi

(Polish) PDF 10305KB

Juntas Tóricas

(Español) PDF 2457KB

Joints toriques Inch

Cliquez pour ouvrir

O-Ring Inch

(English) PDF 1911KB

CAO - Téléchargements

CAD – Service

Uniquement pour membres inscrits Login Inscription

Suivez-nous