Mechanical Face Seals Catalog
PDF 1190KBCatalogue électronique
Vérifiez notre catalogue électronique. Nouveau et amélioré vous pouvez rechercher des joints par le numéro d'article, les propriétés ou les approbations. Soumettez une demande d'offre en ligne.
GoLes Joints d’Etanchéité Axiaux sont spécialement conçus pour les applications rotatives dans des environnements extrêmement difficiles où ils résistent à l’usure la plus intense et empêchent la pénétration de substances extérieures dures et abrasives. Ils sont également connus sous les termes de
joints axiaux, joints à hautes résistances, joints à vie, jointes à faces frottantes, joints duo cône ou joints toriques .
Il existe deux types différents de Joints d’Etanchéité Axiaux:
- Le Type DO est la forme la plus répandue qui adopte un joint torique en tant qu’élément d’étanchéité secondaire.
- Type DF est muni d’un élastomère comportant une section transversale rhomboïdal en tant qu’élément d’étanchéité secondaire à la place du joint torique.
Les deux modèles consistent en deux anneaux d’étanchéité métalliques identiques montés face à face dans deux logements séparés sur une face d’étanchéité rodée. Les anneaux métalliques sont centrés dans leur logement par un élément en élastomère. Une moitié du Joint d’Etanchéité Axial reste statique dans le logement, tandis que l’autre moitié tourne avec sa face opposée.
Commandez les Joints d'Etanchéité Axiaux en ligne!
Applications
Les Joints d’Etanchéité Axiaux sont essentiellement utilisés pour rendre étanches les paliers sur les engins de chantier ou les installations de production fonctionnant dans des conditions extrêmement ardues et soumises à une usure intense.
Ceux-ci comprennent :
- Véhicules chenillés, tels qu’excavateurs et bulldozers
- Systèmes de convoyeurs
- Poids-lourds
- Essieux
- Tunneliers
- Machines agricoles
- Engins de mines
Les Joints d’Etanchéité Axiaux ont fait leurs preuves pour l’utilisation dans des boîtes de vitesse, des mélangeurs, des agitateurs, des générateurs éoliens et d’autres applications habituellement confrontées à des conditions similaires ou qui doivent disposer d’une maintenance à vie sans entretien.
Pour de plus amples informations sur les Joints d’Etanchéité Axiaux, y compris leurs instructions de conception et d’installation, les numéros de pièces et d’articles et les informations sur les matériaux,
téléchargez notre nouveau catalogue consacré aux Joints d'Etanchéité Axiaux !
Version imprimable
Haut de page