Empêche tout contact métal / métal entre piston ou tige et alésage et reprend les charges radiales. Le matériau Turcite® offre une bonne résistance à la charge et un excellent coefficient de frottement. Protège les surfaces d'étanchéité des effets Diesel et de la pollution. Economique. Permet aux concepteurs une liberté dans le choix des matériaux en présence ou tige. Pour mouvements linéaires ou rotatifs.Catalogue électronique (metric)