Evite les contacts métal / métal entre piston ou tige et alésage et permet de reprendre des contraintes radiales. Les matériaux polymères modifiés apportent une solution économique pour les applications avec des charges radiales moyennes. Ils se caractérisent par une bonne résistance à l'écrasement et à l'usure. Ils permettent un bon fonctionnement à sec et un assemblage facile et ”rapide”. Des charges statiques supérieures sont autorisées.Catalogue électronique (metric)