Catalogue électronique
Vérifiez notre catalogue électronique. Nouveau et amélioré vous pouvez rechercher des joints par le numéro d'article, les propriétés ou les approbations. Soumettez une demande d'offre en ligne.
GoLes joints de piston sont utilisés dans des cylindres pour les fluides d’étanchéité. Ils sont internes à la culasse de cylindre et rendent étanche l’alésage du cylindre, ce qui empêche le fluide de s’écouler à travers la culasse. Cela permet une accumulation de pression sur un côté du piston, si bien que le cylindre peut s’allonger ou se rétracter.
Trelleborg Sealing Solutions propose une large gamme de joints de piston qui apportent une maîtrise optimale pour empêcher les fuites. Nos conceptions propriétaires répondent aux exigences des utilisateurs en matière de faibles frottements, de forme compacte et d’installation simple.
Les joints de piston sont principalement fabriqués dans notre matériau
Turcon® à base de PTFE ou en
polyuréthanne Zurcon® . Spécialement conçus pour les applications de transmission d’énergie par fluide, ces composés ont une remarquable résistance à l’usure et d’excellentes caractéristiques d’extrusion. Compatibles avec pratiquement tous les agents, ils réalisent des performances hors pair à des températures extrêmes.
Version imprimable
Haut de page