Catalogue électronique

E-Catalog

Vérifiez notre catalogue électronique. Nouveau et amélioré vous pouvez rechercher des joints par le numéro d'article, les propriétés ou les approbations. Soumettez une demande d'offre en ligne.

Go
no-flash engineered molded parts
no-flash engineered molded parts

Composants personnalisés

La large gamme de produits d’étanchéité proposés par Trelleborg Sealing Solutions peut habituellement satisfaire même les applications aux exigences les plus rigoureuses. Néanmoins, dans certains cas, une conception personnalisée des composants est la meilleure solution d’étanchéité.

Nous collaborons fréquemment avec les équipes d’ingénierie des clients pour mettre au point la conception optimale pour leurs applications dans nos matériaux d’étanchéité en élastomère, thermoplastiques ou composites d’avant-garde.

Un grand nombre de clients du monde entier sont approvisionnés en diaphragmes en élastomère fabriqués à la demande. Les applications qui doivent répondre à des défis techniques sont réalisées en matériaux composites, y compris l’application du PTFE et d’autres matériaux barrières pour les joints, afin d’être utilisées dans des environnements chimiquement agressifs. Une technologie innovante de liaisons entre plastique ou métal et caoutchouc peut déboucher sur des pièces simplifiées et à montage moins complexe.

Sélecteur de pays

Suivez-nous