Catalogue électronique
Vérifiez notre catalogue électronique. Nouveau et amélioré vous pouvez rechercher des joints par le numéro d'article, les propriétés ou les approbations. Soumettez une demande d'offre en ligne.
GoLes normes et la propreté sont primordiales
C’est sans aucun doute dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques que l‘étanchéité est la plus critique. La défaillance d’un joint d’étanchéité fait courir le risque d’une contamination ou d’un arrêt de la production. Les matériaux, qu’il s’agisse d’élastomères ou de plastiques, doivent affronter une grande variété de fluides ainsi que des protocoles de nettoyage en place (NEP) et de stérilisation en place (SEP). Ils doivent également être conformes à un nombre croissant de réglementations nationales et internationales, comme celles de la FDA, de la 3-A, de la NSF et de l’USP.
Matériaux développés pour les applications sévères
Forts d’une expérience de plusieurs décennies durant lesquelles nous avons travaillé avec de grands fabricants d’équipements et des utilisateurs du monde entier et développé une gamme de matériaux parfaitement adaptée à ce secteur. Avec pour objectif d’assurer des performances d’étanchéité durables, Trelleborg Sealing Solutions a énormément investi en recherche afin d’identifier le matériau optimal pour chaque application. Les matériaux résultants vont des élastomères courants aux FFKM Isolast® et aux Turcon® brevetés.
Télécharger le tableau comparant nos matériaux
Conformité à toutes les grandes normes
Les matériaux proposés par Trelleborg Sealing Solutions sont conformes à toutes les grandes normes propres à chaque type de mélange, notamment les règles
21 CFR 177.1550 de la FDA concernant les plastiques fluorocarbonés, les règles 21 CFR 177.2600 de la FDA concernant les élastomères, les règles 3-A, USP Classe VI, NSF et celles relatives à la cytotoxicité (USP 87).
Les principaux matériaux sont:
- Matériaux EPDM pour les milieux aseptiques
- Les excellentes performances des matériaux FKM
- Resifluor™ 500
- Élastomères perfluorés Isolast® : le nec plus ultra des élastomères utilisés pour les joints d'étanchéité
- Turcon®: matériaux à base de PTFE aux performances d'étanchéité inégalées
- Les silicones
- Le NBR
- Les matériaux Zurcon® Z80 & Z2221
Pour plus d'informations sur l'étanchéité en NEP ET SEP
Pour plus d'informations sur les normes
Version imprimable
Haut de page