Des performances excellentes avec nos FKM
FKM optimisé en milieu vapeur
Trelleborg Sealing Solutions a optimisé les performances de sa gamme d’élastomères fluorés (FKM) pour répondre aux critères spécifiques des industries de la transformation.
Ces matériaux présentent de bonnes caractéristiques aux températures élevées et sont compatibles avec les fluides NEP acides, les produits alimentaires gras, les lubrifiants de qualité alimentaire et les huiles.
Le V8T41 a une compatibilité chimique encore plus grande et est utilisable en milieu vapeur jusqu’à 170°C.
Produits:
Joint torique, joint carré, Kantseal, joint plat, pièces de forme, membranes, avec renfort éventuel. Le FKM peut aussi être adhérisé à d’autres matériaux pour constituer des pièces de pratiquement toutes les formes.
Domaines d'utilisation:
- Le FKM est particulièrement bien adapté aux procédés où il est en contact avec un milieu à haute teneur en matière grasse, comme la graisse et les huiles, ou exposé à une température élevée.
- Les applications typiques comprennent les garnitures mécaniques, les décanteurs, les séparateurs, les pompes, les réservoirs, les vannes, les échangeurs de chaleur et les équipements nettoyés par des procédés NEP et SEP.
Matériaux FKM
| Qualités du FKM et du Resifluor™ 500 | |
|---|---|
| V8605 80 Shore | • Très bonnes caractéristiques de service • Conformité aux normas FDA et 3-A |
| V8tT41 80 Shore | • Excellente tenue de l´étanchéité à long terme • Éprouvé lors déssais à la vapeur d´eau jusqu´à170°C / 338°F • Résistance chimique améliorée et durée de vie prolongée |
| Resifluor™ 500 VCT90 75 Shore | • La plus large résistance chimique de tous les FKM • Convient pour un service prolongé en milieu hostile où il est exposé à des températures élevées et à des fluides agressifs tels que des solutions caustiques ou des solvants polaires |
Plus d'information sur les applications utilisant notre FKM:
- Maximiser la production dans les systèmes équipés de e vannes anti-mélang