Catalogue électronique

E-Catalog

Vérifiez notre catalogue électronique. Nouveau et amélioré vous pouvez rechercher des joints par le numéro d'article, les propriétés ou les approbations. Soumettez une demande d'offre en ligne.

Go
tetrapak_bottom_forming
tetrapak_bottom_forming

Des procédés de nettoyage sévères

Les produits chimiques diminuent la durée de vie des joints d'étanchéité

Les procédés automatisés de nettoyage en place (NEP) et de stérilisation en place (SEP) sont actuellement les meilleurs pour le nettoyage des mécanismes de transformation. Ils assurent la sécurité et l’efficacité, empêchent la contamination toxique des produits et réduisent au minimum la recontamination du procédé. Les formulations chimiques complexes peuvent rapidement endommager sérieusement les joints en élastomère, notamment dans les applications où les joints sont sollicités en température et en pression. Avec des températures élevées et une stérilisation à la vapeur surchauffée, qui s’effectue maintenant couramment à 150°C, cette détérioration s’intensifie.

Des informations sur le NEP
Cliquez ici pour accèder à nos résultats d'essais

Des solutions économiques conformes aux normes

On peut optimiser la fréquence des interventions planifiées et le rendement de production en adaptant le matériau d’étanchéité au fluide du système et aux produits chimiques de nettoyage. Avec une description détaillée de vos besoins spécifiques, nous pouvons proposer des solutions économiques conformes à toutes les grandes normes et dont il est prouvé qu’elles peuvent supporter presque tous les procédés de nettoyage connus, si éprouvants soient-ils.

Un choix important de matériaux:

  • Les matériaux d’étanchéité économiques à base d' EPDM développés pour la technologie aseptique
  • D’excellentes performances avec toute une variété de matériaux FKM et notre fluoroélastomère breveté Resifluor™ 500
  • Notre perfluoroélastomère Isolast® qui allie l’élasticité d’un élastomère à une compatibilité chimique quasi universelle
  • Nos matériaux à base de PTFE Turcon® dont la compatibilité chimique est quasi totale et les caractéristiques de frottement inégalées

Sélecteur de pays

Suivez-nous