Catalogue électronique
Vérifiez notre catalogue électronique. Nouveau et amélioré vous pouvez rechercher des joints par le numéro d'article, les propriétés ou les approbations. Soumettez une demande d'offre en ligne.
Go
Banc de test pour simuler les facteurs influant sur le fonctionnement des amortisseurs. Les amortisseurs sont activés par de nombreuses fréquences superposées. Ainsi, le comportement des joints peut être examiné dans les conditions de service et les spécifications demandées par le Client.
Caractéristiques du banc de test
- Diamètre de tige de 0 à 50 mm
- Vitesse de 0,002 à 4.0 m/s
- Fluide HLP46, fluides spécifiques
- Pression MPa
- Course jusqu'à 200 mm
- Température de l'huile de 25 à 110 °C
- Force d'amortissement 25 kN
Mesures effectuées
- Fuite
- Frottement
- Pression
- Température de l'huile
- Course
- Vitesse
- Force d'amortissement
Version imprimable
Haut de page