Catalogue électronique

E-Catalog

Vérifiez notre catalogue électronique. Nouveau et amélioré vous pouvez rechercher des joints par le numéro d'article, les propriétés ou les approbations. Soumettez une demande d'offre en ligne.

Go
woman in laboratory - trelleborg sealing solutions
woman in laboratory - trelleborg sealing solutions

Développement du polyuréthane

Avec l'ouverture d'un nouveau centre de R&D en 2001, Trelleborg Sealing Solutions démontre à quel point cette famille de matériaux devient de plus en plus importante dans l'Etanchéité dynamique. Gràce à cet investissement, nous avons développé notre efficacité et nos performances dans le développement des polyuréthanes. Aujourd'hui, nous offrons à nos Clients :

  • Une sélection de matériaux amèliorant sensiblement les performances de nos joints
  • Un développement ciblé sur les demandes de nos Clients
  • Toutes les ressources nécessaires pour développer des matériaux hautes performances
  • Un process chimique avec température régulée
  • Une station de vulcanisation équipée d'un agitateur haute vitesse
  • Une machine de granulation pour transformer le polyuréthane
  • Des outillages spécifiques pour les séries permettant des fabrications similaires.
  • Une machine d' injection identique aux machines généralement utilisées en production.
  • Notre personnel est hautement qualifié avec de nombreuses années d'expérience et assure le suivi de l'assurance qualité.

Notre centre de R&D nous permet de produire des polyuréthanes thermoplastiques (TPUs) à une échelle semi industrielle en adaptant les structures moléculaires.

Les 3 composants de base, isocyanate, polyol et agent de vulcanisation, sont mélangés avec précaution durant la synthèse chimique. Des additifs peuvent y être également incorporés. Nos chercheurs peuvent influencer avec ces 3 composants les propriétés d'amortissement, de déformation permanente, la rigidité, le module de Young, la résistance à l'extrusion, le comportement à haute et basse températures, la résistance chimique et le comportement à l'abrasion. Nos chercheurs sont capables de trouver le compromis des meilleurs paramètres pour les applications et ainsi définir la formulation du matériau utilisé en série pour répondre au besoin du Client.

Les futures générations des polyuréthanes thermoplastiques seront particulièrement adaptées aux applications suivantes :

  • Joints pour tige et piston hydraulique et pneumatique
  • Racleurs
  • Joints rotatifs
  • Valves
  • Pièces usinées utilisées dans l'ingénérie, spécialement pour des applications multi fonctions.

Sélecteur de pays

Suivez-nous