O-Ring Catalog metric version (English)
PDF 3870KBSähköinen tuoteluettelo
Tutustu uuteen, parannettuun sähköiseen tuoteluetteloomme, josta voit hakea tiivisteitä niiden tuotenumeroiden, ominaisuuksien tai hyväksymisten perusteella. Pyydä tarjous!
GoO-renkaan mitoitusohjelman uusi versio sekä laskee O-renkaiden mitoitukset että suosittaa oikeat koot ja antaa TSS-osanumerot.
Nopea, helppokäyttöinen, innovatiivinen ohjelma mm. seuraaviin tarkoituksiin: laske O-renkaan mitoitus helposti antamalla sovellustiedot. Tämän lisäksi uusi Trelleborg Sealing Solutions O-renkaan mitoitusohjelma ehdottaa O-renkaan koot ja vastaavat osanumerot, joten tiedät heti, mitä tuotteita tarvitset.
Uusia parannettuja toimintoja:
- O-renkaan pikavalinta - tämän innovatiivisen ominaisuuden avulla saat O-renkaan mitoituksen alle 10 sekunnin Kun olet antanut putken halkaisijan tai varren/akselin halkaisijan, saat O-rengassuosituksen ISO 3601-1 mukaan O-renkaan pesän mitat lasketaan ISO 3601-2 -standardin mukaan
- O-renkaan hakupainike - tämä ominaisuus tarjoaa mm. valikoiman nimellismittaisia O-renkaita seuraavien kansallisten/kv. standardien mukaan kansalliset/kansainväliset standardit : ISO 3601-1, AS568C (USA), JIS B 2401 (Japani) NFT 47-501(Ranska), SMS 1586 (Ruotsi)
- Varren/akselin toleranssit valittavissa ISO 286-2 mukaan
- Lisää materiaaliryhmiä valittavissa
- Uudet O-rengastoleranssit ISO 3601-1 Class B -mukaisesti
- Uusi yhtälö O-renkaan venymästä aiheutuvan poikkileikkauksen supistuman laskemiseksi
Lisäksi O-renkaan laskentaohjelmamme tarjoaa edelleen seuraavat toiminnot
- Ohjelma sisältää seuraavat asennustavat - aksiaalinen tiivistys ja radiaalinen tiivistys, paineen vaikuttaessa joko ulkopuolelta tai sisäpuolelta.
- Käyttäjän määrittämien mitoitusarvojen lisäksi ohjelmasta löytyvät myös soveltuvat suositusarvot. Vastaavat mitat korostuvat myös oheisessa piirustuksessa.
- Omien kommenttien, esim. asiakkaan nimen tai projektin tietojen lisääminen on myös mahdollista.
- Laskentatulokset, muu annettu tieto ja aikaansaadut piirustukset voi sovelluksessa tallentaa, tulostaa PDF-muodossa tai lähettää edelleen sähköpostilla.
- Varoitusviestit ilmoittavat tallennusvirheistä ja suosituspoikkeamista.
- Tallentamalla sovelluslämpötilan esiasetettujen elastomeeriryhmien yhteydessä ohjelma huomioi merkittävät poikileikkauksen mittamuutokset. Laskentaohjelma huomioi käyttölämpötilan vaikutukset mahdollisiin materiaalimuutoksiin. Lineaarinen lämpölaajenemiskerroin on joko asetuksissa tai voidaan lisätä tapauskohtaisesti.
- Laskentatuloksien mukaiset suunnittelusuositukset saadaan klikkaamalla i-nappulaa.
Mielipiteenne on tärkeä
Toivomme, että voitte hyödyntää Trelleborg Sealing Solutionsin O-renkaan mitoitusohjelmaa. Mielipiteenne ja kommenttinne mitoitusohjelmasta kiinnostavat myös! (palaute englanniksi): Anna palautetta! .
Tulostusversio
Takaisin ylös