no-flash silicone tubing and hose
no-flash silicone tubing and hose

Silikoniputket ja -letkut biotieteiden ja prosessiteollisuuden sovelluksiin

Silicone tubing and hose

USP Class VI -mukaiset silikonituotteet lääketieteen sovelluksiin

Trelleborg Sealing Solutionsilla on täydellinen valikoima lääke- ja elintarviketeollisuuteen sopivia silikonituotteitaor jotka täyttävät U.S. Pharmacopeia (USP) Class VI -standardit. Näitä ovat mm. ultra-puhtaat silikoniletkut ja putket (vakio, asiakaskohtaiset, peristalttiset pumput, värikoodatut, punosvahvistetut, platina- ja peroksidivulkanoidut) ja uudelleenkäytettävät liittimet, sekä kelpoisuusmittalaitteiden osat, pursotetut profiilit ja valetut osakokonaisuudet. Nämä silikonituotteet kestävät äärimmäisiä lämpötiloja, höyryjä ja aggressiivisia kemikaaleja, joita käytetään Sterilization-in-Place (SIP) ja Clean-in-Place (CIP) -puhdistusmenetelmissä.

Sovelluksia

Sovelluskohteita ovat mm. syöttöpumput, lääkeannostelulaitteet, katetrit, diagnosointilaitteet, kertakäyttöiset nestejakolaitteet, suljinlaitteet, suodatintiivisteet, dialyysikoneet ja prosessilaitteet. Tuotevalikoimaan kuuluu myös ainutlaatuiset Liquid Injection Molding (LIM) -tuotteet ortopedisiin sovelluksiin. Saatavilla on LIM-tuotteita myös LIM‘Y’ ja/tai LIM‘T’ -liitännöillä bioteknologian tarpeisiin.

Täydellinen materiaalivalikoima

Valmistamiamme putkia ja letkuja, samoin kuin liittimiä ja lisälaitteita on saatavilla seuraavista materiaaleista: ruostumaton teräs (304, 316 ja 316 EP), messinki, hiiliteräs, PTFE Encap, epoksi ctd. teräs, polysulphoni, Hastaloy®, PVDF, Monel™, Polypropyleni, Delrin®, silikoni ja PTFE solid. Tuotteita toimitetaan sekä bulkkitavarana että määrämittaan katkaistuna liittimineen, ja painetestattuna.

Valmistus puhdastiloissa

Valmistamme silikonituotteet class 100,000 -mukaisissa, kontrolloiduissa ympäristöissä. Lämpötila, kosteus ja hiukkaspitoisuus ovat säännöllisessä seurannassa. Hudsonin tuotantolaitos (Mass.) noudattaa tarkasti Good Manufacturing Standards -ohjeistusta jonka on määritellyt U.S. Food and Drug Administration (FDA), ja joka on AS9100 ISO9001-2008 -laatustandardienmukainen. Hudsonilla on FDA-hyväksyntä, ja kaikkien hyväksyntien voimassaolot päivitetään ja ylläpidetään säännöllisin avainasiakasauditoinnein.

Silikoniputket ja -letkut:

  • PharmaSil® Sanitary Hose -saniteettiletkut

    • Kirurgiset laitteet
    • Muut lääketieteen laitteet
    • Peristalttisten pumppujen putkitukset
    • Elintarviketeollisuus, FDA-hyväksytyt materiaalit
    • 3A, NSF, USP Class VI mukaiset putkituksetg
    • Platinavulkanoitu yksikerroksinen polyesteripunos
    • Platinavulkanoitu kaksikerroksinen polyesteripunos
    • Platinavulkanoitu neljäkerroksinen kudosvahvisteinen
    • Platinavulkanoitu polyesterikuitu
    • Platinavulkanoitu neljäkerroksinen kudos/metallivahvisteinen
    • Platinavulkanoitu kuten yllä, poimupinta
    • Ruostumaton teräspunos, Smooth-Bore PTFE
    • AISI 304 ruostumaton teräspunos, PTFE poimupinta
    • Sininen polypropyleneenipunos, PTFE poimupinta
    • kumipäällysteinen Smooth Bore PTFE
    • Premium-laatuiset silikoniputket

      • Platinum-Cured Single Lumen USP Class VI FDA Masterfile (platinavulkanoitu)

  • Neutrasil® peroksidivulkanoitu saniteettiletku
  • PharmElast™ silikonilevyt
  • PharmaLim® Liquid Injection Molded (LIM) silikoniliittimet
  • Silikonitulpat, tiivisteet, muottituotteet ja asiakaskohtaiset sovellukset

Lisätietoa: ota yhteyttä Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy:öön .

Valitse maa

Lataa

Avaa klikkaamalla

SF Medical

(English) PDF 727KB

Seuraa