no-flash o-rings
no-flash o-rings

PTFE O-rengas

PTFE O-renkaita käytetään yleensä aksiaalisena tiivisteenä kansissa ja laipoissa. Etuna on lähes täydellinen kemiallinen kestävyys ja korkea lämpökuormitettavuus. PTFE O-renkaita on saatavilla kaikilla mitoituksilla. Käytetään yleisimmin kemian- ja elintarviketeollisuuden kohteissa.

Sähköinen tuoteluettelo (metric) Sähköinen tuoteluettelo (inch)

Sovellusalue
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active

Tekniset tiedot

Ø RangeStatic PressureTemp RangeVelocity
0.5 - 1000 mm40 MPa-200°C +260°C-
.020˝ - 39˝5800 psi-325°F +500°F-

Valitse maa

Tuoteluettelot ja esitteet

O-renkaat Metric

Avaa klikkaamalla

O-Rings & Back-up Rings metric

(English) PDF 3870KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 6039KB

O-kroužky

(Czech) PDF 1224KB

Joints toriques

(Français) PDF 2327KB

O-Ring

(Deutsch) PDF 1725KB

O-Ringi

(Polish) PDF 10305KB

Juntas Tóricas

(Español) PDF 2457KB

O-renkaat Inch

Avaa klikkaamalla

O-Ring Inch

(English) PDF 1911KB

CAD Downloads

Cad-palvelumme

vain rekisteröityneille käyttäjille Kirjaudu Registeröidy

Seuraa