no-flash o-rings
no-flash o-rings

O-rengas

Kaksitoiminen, hinnaltaan edullinen tiiviste staattisiin ja dynaamisiin kohteisiin. Saatavilla useita eri mitta- ja materiaalivaihtoehtoja, esim. nitriilikumi (NBR), fluorikumi (FPM), etyleenipropyleeni (EPDM), kloropreeni (CR), silikoni (VMQ), fluorisilikoni (MFQ), akryylinitriili (ACM), hydrattu nitriilikumi (HNBR) jne. Kohteisiin, joissa vaatimuksena on hyvä kulutuskestävyys ja pieni muodonmuutos on saatavilla 70_...90_ Shore A:n kovuisia polyuretaanista valmistettuja O-renkaita. O-renkaita valmistetaan kaikkien tunnettujen standardien mukaisina, kuten ISO 3601, AS 568A, BS 1806, BS 4518.

Sähköinen tuoteluettelo (metric) Sähköinen tuoteluettelo (inch)

Sovellusalue
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active

Tekniset tiedot

Ø RangeStatic PressureTemp RangeVelocity
alk. 0.5 mm200 MPa-60°C +200°C0.5 m/s
alk. .020˝29000 psi-75°F +390°F1.6 ft/s

Valitse maa

Tuoteluettelot ja esitteet

O-renkaat Metric

Avaa klikkaamalla

O-Rings & Back-up Rings metric

(English) PDF 3870KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 6039KB

O-kroužky

(Czech) PDF 1224KB

Joints toriques

(Français) PDF 2327KB

O-Ring

(Deutsch) PDF 1725KB

O-Ringi

(Polish) PDF 10305KB

Juntas Tóricas

(Español) PDF 2457KB

O-renkaat Inch

Avaa klikkaamalla

O-Ring Inch

(English) PDF 1911KB

CAD Downloads

Cad-palvelumme

vain rekisteröityneille käyttäjille Kirjaudu Registeröidy

Seuraa