Sähköinen tuoteluettelo
Tutustu uuteen, parannettuun sähköiseen tuoteluetteloomme, josta voit hakea tiivisteitä niiden tuotenumeroiden, ominaisuuksien tai hyväksymisten perusteella. Pyydä tarjous!
Go
Zurcon® pyyhkijä DA24
Zurcon® pyyhkijä DA24 on kaksitoiminen pyyhkijä erittäin vaativiin ja epäpuhtaisiin olosuhteisiin. Zurcon® pyyhkijä DA24:n käyttökohteita ovat erityisesti
- maansiirtokoneet
- mobiilihydrauliikka
- epäpuhtaat olosuhteet
- epäkeskeiset männänvarret
Sähköinen tuoteluettelo (metric) Sähköinen tuoteluettelo (inch)
Sovellusalue
Tekniset tiedot
| Ø Range | Temp Range | Velocity |
|---|---|---|
| 42 - 280 mm | -35°C +100°C | up to 0.5 m/s |
| 1.65˝ - 11˝ | -30°F +210°F | up to 1.6 ft/s |
Tulostusversio
Takaisin ylös