Sähköinen tuoteluettelo
Tutustu uuteen, parannettuun sähköiseen tuoteluetteloomme, josta voit hakea tiivisteitä niiden tuotenumeroiden, ominaisuuksien tai hyväksymisten perusteella. Pyydä tarjous!
GoTrelleborg Sealing Solutions tuo markkinoille huippulaatuisen HiMod® FlatSeal™ -tasotiivistevalikoiman
Uuteen valikoimaan kuuluu seitsemän tuotetta. Ne täyttävät valtaosan ilmailu-, kemian ja prosessiteollisuuden sovellusten vaatimuksista.
HiMod® FlatSeal™ -tiivistevalikoima:
HiMod® FlatSeal™10 – hyvä yleistiiviste
vakiosovelluksiin, keskisuurille paineille ja lämpötiloille.
HiMod® FlatSeal™15 – höyryille, öljyille, polttoaineille ja hiilivedyille
Poikkeuksellisen kestävä höyrylle ja nesteille, kuten öljyille, polttoaineille ja hiilivedyille.
HiMod® FlatSeal™ 17
- The solution for original equipment
HiMod® FlatSeal™ is based on an innovative blend of high-quality aramid fibers, special functional fillers and Nitrile rubber (NBR). The new material combines the characteristics of fiber gaskets with the positive properties of elastomers, thus making it possible to produce a unique performance profile.
HiMod® FlatSeal™20 – Korkeille paineille
Hyvä paineen- ja ulospuhalluskestävyys; mukautuu eri päästöstandardeihin.
HiMod® FlatSeal™ 30 and 31
- The intelligent problem solvers
A combination of expanded graphite and expanded flat metal inlay makes these seals intelligent problem solvers, adapting to any flanges they are fitted to.
HiMod® FlatSeal™36 - Erikoisprofiilin ansiosta maksimivarmuus
Grafiitti-metallitiivisteellä on markkinoiden paras paine/lämpötilasuhde.
HiMod® FlatSeal™43 ja 45 – Elintarviketeollisuuden sovelluksiin
Perinteisiä PTFE-tiivisteitä parempi. Ei kontaminoi elintarvikkeita.
Tekniset tiedot:
Lisätietoa tasotiivisteistä asiakaslehdessämme in the groove '.
Tulostusversio
Takaisin ylös