Tulosta Sulje

Asiakaskohtaiset tuotteet

Asiakaskohtaiset tuotteet

Ventseal-Light

Ventseal-Light on elastomeerista valmistettu alipaineventtiili. Yleisimpiä käyttökohteita on huoltovapaat lyijyakut, Ni-Cd-akut, Ni-MH-akut ja VLRA-akut sekä sellaiset sovellukset, joissa suljetun säiliön paine ei saa nousta määrätyn rajan yli. Erilaisten elastomeerimateriaalien käyttö takaa luotettavan tiiveyden erilaisille väliaineille. Ventseal-Light jatkaa Trelleborg Sealing Solutions tunnettujen Ventseal-tuotteiden perinnettä: siinä yhdistyy sekä tiivisteen että venttiilin ominaisuudet. Tämän tyypin avauspaine on säädettävissä sovelluksen mukaan.

Sovellusalue
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active

Tekniset tiedot

Temp Range
-40°C +200°C
-40°F +390°F
Kirjaudu

Seuraa