Elastomeerimuottituotteet
Toimitamme erikokoisia -ja muotoisia kalvoja, jotka valmistetaan useista vaihtoehtoisista kudosvahvisteisista tai homogeenisista elastomeereista. Teknisesti haastavat sovellukset ratkaistaan yhdistämällä eri muotoja ja materiaaleja ja käyttämällä PTFE:a ja muita suojamaateriaaleja kemiallisesti agressiivisissa ympäristöissä. Yhdistämällä muovi tai kumi metalliin voidaan asennusta yksinkertaistaa ja aikaansaada liikkeen tai paineen tarkka hallinta. Kalvot ovat yleensä asiakaskohtaisia ratkaisuja, joita on auto-ja ilmailuteollisuudessa, kemian prosesseissa, saniteettijärjestelmissä ja vesilaitoksissa.
Paine (ilman vahvistetta): 0.05 MPa saakka
Paine (kuituvahvistettu): 10 MPa
Tekniset tiedot
| Static Pressure | Temp Range |
|---|---|
| up to 0.05 MPa (not re-enforced), 10 MPa (reinforced) | -50°C +325°C |
| up to 7 psi (not re-enforced), 1450 psi (reinforced) | -55°F +615°F |