Tulosta Sulje

Asiakaskohtaiset tuotteet

Asiakaskohtaiset tuotteet

Asiakaskohtaiset HiMod® plastiset tuotteet

Laaja valikoima termoplastisia materiaaleja, joista valmistetaan asiakaskohtaisa muottituotteita, tuki- ja tuentarenkaita, laakereita jne. Lukuisten materiaalivaihtoehtojen avulla saavutetaan valmistettavalle tuotteelle halutut rakenteelliset, kemialliset ja sähköiset ominaisuudet ja korkeat vaatimukset omaavien laakerointisovellutusten taso.

Sovellusalue
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - not active

Tekniset tiedot

Temp Range
up to +300°C
up to +570°F
Kirjaudu

Seuraa