Asiakaskohtaiset elastomeerituotteet
Asiakkaan antamien tai yhteistyössä kehitettyjen mitoitusten mukaiset tarkkatoleranssiset tuotteet, valmistettuna kohteeseen parhaiten soveltuvasta elastomeerista tai termoplastisesta materiaalista. Erittäin laaja materiaalivalikoima mukaanlukien Isolast®.
Sovellusalue
Tekniset tiedot
| Temp Range |
|---|
| up to +325°C |
| up to +615°F |