Tulosta Sulje

Laakerit, laakeriholkit

Laakerit, laakeriholkit

Laakerit ja laakeriholkit - synteettiset komposiitit ja kestomuovit

Trelleborg Sealing Solutions valmistaa komposiitti- ja kestomuovilaakereita lukuisiin erilaisiin sovelluksiin. Laakeriti on asennettu rakenteeseen ja sovitettu siten, että ne sallivat kahden tai useamman osan suhteellisen liikkeen. Ne ovat mekaanisia komponentteja, jotka tukevat jotain toista osaa ja/tai alentavat kitkaa.

Polymeerilaakerit, kuten valmistamamme Orkot®, Turcite® and HiMod® -laakerit tarjoavat merkittäviä etuja verrattuna perinteisiin metallilaakereihin. Kaikki ovat mittansa pitäviä, kulutusta kestäviä ja niillä on erinomaiset kitkaominaisuudet. Ne sopivat sekä kuivakäyttöön että voideltuihin kohteisiin.

Trelleborgin laakerimateriaalivalikoimaan kuuluvat kestomuovimateriaalit (Turcite® ja HiMod®), ja synteettiset komposiittimateriaalit (Orkot®).

Komposiittilaakerit (Orkot®) eivät turpoa merivedessä käytännössä lainkaan, joten ne ovat ihanteellisia laivanrakennuksessa ja vesivoimasovelluksissa. Erinomaisen elastisuuden ansiosta ne sietävät hyvin päätykuormitusta ja aksiaalista epäkeskeisyyttä jopa äärimmäisissä kuormituksissa.

Orkot® Marine laakerit Laivasovellutukset
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active Single acting - not active Double acting - not active
Turcite®-B Slydway® Yleinen koneenrakennus, Työstökoneet
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - not active
Kirjaudu

Tuoteluettelot ja esitteet

Orkot® Bearings Engineering manual for industrial applications

Avaa näpäyttämällä

Orkot® Bearings Engineering manual

(English) PDF 800KB

Orkot® 轴承材料工业应用技术手册

(CN Simplified) PDF 1570KB

Matériaux de Guidage Orkot® Applications Industrielles - Informations techniques

(Français) PDF 828KB

Orkot® Gleitlager - Technisches Handbuch für industrielle Anwendungen

(Deutsch) PDF 720KB

Seuraa