Isolast® J9876: paras ja kattavin väliaineiden kestävyys
11.01.2010
Trelleborg Sealing Solutions lanseeraa uuden perfluoroelastomeerin, Isolast® J9876:n. Kaikista markkinoilla olevista perfluoroelastomeereista tällä materiaalilla on toistaiseksi paras ja kattavin kestävyys kemiallisesti aggressiivisia väliaineita vastaan, korkeissakin lämpötiloissa.
Isolast® J9876 tiivisteillä on pitkä elinikä vaativissakin ympäristöissä ja optimaalinen hinta-laatu -suhde, jonka vuoksi materiaali voidaan määritellä käytettäväksi mitä moninaisimmissa sovelluksissa. Laitevalmistajat ja tehtaiden kunnossapito-osastot hyötyvät merkittävästi tämän materiaalin laajasta soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin ja -kohteisiin: yksinkertainen hankintaprosessi, selkeä varasto, pieni varaston arvo ja väärästä tiivistemateriaalista aiheutuvien vahinkojen pois jäänti.
Kuva: mekaaninen tiiviste, jossa Isolast® J9876 -o-rengas
“Tämä materiaali edustaa Isolast® -perfluoroelastomeeriemme uusinta sukupolvea,” sanoo Muzaffer Sheikh, Isolast®-tuotepäällikkö. “Sen kehittämisessä on ollut haastavinta löytää tasapaino kahden päävaatimuksen välillä. Materiaalin tuli kestää käytännöllisesti katsoen kaikkia mahdollisia väliaineita, ja sen tuli myös kyetä tiivistämään täysin luotettavasti huippukorkeissakin lämpötiloissa. Näiden ominaisuuksiensa ansiosta laitevalmistajat ja kunnossapitohenkiöstö voivat huoletta valita Isolast® J9876 -materiaalin kaikkiin vaativiinkiin tiivistyskohteisiin.”
Optimaalinen hinta-laatu -suhde
Isolast® J9876 -materiaalin jatkuva käyttölämpötila-alue on -7°C -- + 275°C. Materiaali kestää satunnaisia lämpötilapiikkejä aina +315°C:een saakka. Se on erityisesti kehitetty sovelluksiin, joissa väliaineina on happoja, emäksiä, amiineja, höyryä ja etyleeni- ja propyleenioksideja, toisin sanoen materiaali säilyttää ominaisuutensa muuttumattomina edellä mainituissa olosuhteissa. Isolast® J9876:a on saatavana o-renkaina (kaikki koot), tasotiivisteinä, erikoisina muoto-osina tai kumi/metallivulkanoituina osina. Materiaali on sopivaa mekaanisiin tiivisteisiin, kemian prosessijärjestelmiin, pumppuihin, venttileihiin, energian tuotantolaitoksiin, jalostamoihin ja puolijohdesovelluksiin, jotka eivät ole suorassa kontaktissa plasmalähteeseen.
Isolast® J9876 on viimeisin Trelleborg Sealing Solutionsin kehittämistä perfluoroelastomeereistä. Sen lisäksi valikoimaan kuuluu lukuisia materiaaleja, jotka on suunniteltu erityisesti kemian ja puolijohdeteollisuuteen sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen.
Napauta tästä ja lataa Isolast® -yleisesite