woman in laboratory - trelleborg sealing solutions
woman in laboratory - trelleborg sealing solutions

Autoteollisuus - testauslaite

testing_automotivetestrig

Erikoistesti, jonka avulla simuloidaan niitä tekijöitä, joilla on vaikutusta iskunvaimentimiin toiminnan aikana. Iskunvaimentimet altistetaan rasitukselle, joka ylittää normaalit taajuudet. Näin voidaan tutkia, täyttääkö tiiviste asiakkaan edellyttämät kestoikävaatimukset.

Tekniset tiedot


  • varren halkaisija: 0 - 50 mm / 0 - 1.96 inch
  • varren nopeus: 0.002 - 4.0 m/s / 0.0066 - 13.12 ft/s
  • testattava aine: HLP46 , Automotive Fluids
  • iskun pituus: 200 mm / 7.87 inch
  • öljyn lämpötila: +25 to +110 °C / +77 to +230 °F
  • vaimennusvoima: 25 kN


Mitattavat suureet


  • vuoto
  • kitka
  • paine
  • öljyn lämpötila
  • iskun pituus
  • varren nopeus
  • vaimennusvoima

Valitse maa

Seuraa