NUEVO y MEJORADO: Calculadora de junta tórica de Trelleborg Sealing Solutions.
La nueva versión de este software no sólo calcula las dimensiones de la junta tórica, también los tamaños recomendados y las referencias de Trelleborg Sealing Solutions.
Rápido y fácil de usar, este software innovador le permitirá calcular las dimensiones de la junta tórica, simplemente introduciendo las especificaciones de instalación para su aplicación. Además, la nueva versión de la calculadora de junta tórica de Trelleborg Sealing Solutions recomienda los tamaños de la junta tórica y las referencias correspondientes, por lo tanto sabe exactamente que artículo necesita.
This is flash based software.
For iOS (iPhone/iPad) and Adroid users we offer a corresponding
O-Ring app.
Simply search for Trelleborg in the app store and in Google Play.
Necesita conectarse para ver el programa de cálculo de junta tórica. o registrarse aquí.
El nuevo software mejora sus funciones:
- Botón de búsqueda rápida de junta tórica - esta función innovadora puede calcular una junta tórica en menos de 10 segundos. Después de introducir la camisa o vástago/diámetro del eje, obtendrá una recomendación de junta tórica conforme a ISO 3601-1 y el alojamiento de la junta tórica es calculado de acuerdo a las recomendaciones de la norma ISO 3601-2.
- Botón de búsqueda de junta tórica - esta función ofrece la selección de tamaños nominales de junta tórica según las siguientes normas nacionales/internacionales: ISO 3601-1, AS568C (EE.UU.), JIS B 2401 (Japón) NFT 47-501 (Francia), SMS 1586 (Suecia).
- Más programaciones según ISO 286-2 disponibles.
- Más grupos de materiales grabados disponibles.
- Nuevas tolerancias de juntas tóricas según ISO 3601-1 Clase B.
- Nueva ecuación para el cálculo de reducción de la sección transversal de la junta tórica causada por la elongación del diámetro interior de la junta tórica.
Además, nuestra calculadora de junta tórica continúa ofreciéndonos las siguientes funciones:
- Los siguientes tipos de instalación están contemplados por este programa – estanquidad axial, estanquidad radial interior y exterior.
- Los siguientes tipos de instalación están contemplados por este programa – estanquidad axial, estanquidad radial interior y exterior.
- Tiene la opción de añadir sus propios comentarios, tales como el nombre del cliente o información específica del proyecto.
- Los resultados del cálculo, los datos introducidos y los planos generados, se pueden guardar fácilmente en la aplicación, imprimir en formato PDF o enviarlo por correo electrónico.
- Si se introducen datos erróneos y desviaciones con respecto a nuestras recomendaciones de diseño, aparecerán mensajes de advertencia.
- La entrada de temperaturas de trabajo con relación a los grupos de elastómeros programados, tiene en cuenta los cambios de la sección transversal potenciales. El coeficiente lineal de expansión térmica está programado o puede ser introducido individualmente.
- Las recomendaciones de diseño relacionados con los resultados del cálculo, se pueden obtener haciendo clic en los botones interactivos.
Su opinión es importante para nosotros
Esperamos que el programa de cálculo de junta tórica de Trelleborg Sealing Solutions cumpla con sus necesidades. Si tiene alguna información o comentarios al respecto, puede contactar con nosotros.