EDI para clientes
Trelleborg Sealing Solutions ofrece múltiples enfoques para optimizar el proceso de compra usando EDI.
El proceso de compras electrónicas es significativamente más eficiente que los métodos convencionales.
- Se pueden evitar equivocaciones y dudas.
- Los costes de proceso serán reducidos por ambas partes.
Describiremos la cadena del proceso completo para usted:
- Planificiación de pedido o entrega.
- Confirmación de pedido.
- Recepción de entrega.
- Factura.
- Formatos admitidos:
- VDA
- EDIFACT
- XML (proprietary or openTRANS)
- ANSI/X.12
- Pueden ser admitidos otros formatos.
- Métodos de comunicación disponibles:
- OFTP via ISDN or TCP/IP
- FTP
- VAN
- ...
- Usando la más moderna tecnología (Seeburger BIS-System), podemos ofrecerle una solución apropiada en un breve periodo de tiempo.
Para más información contacte con nosotros.